Publique sus productos
Surestep Laguna
Surestep Laguna
Surestep Laguna

    Surestep Laguna

    Los pavimentos de vinílico de seguridad Step de Forbo presentan una resistencia al deslizamiento garantizada durante todo el ciclo de vida del producto y ofrecen soluciones únicas para las aplicaciones de zonas húmedas, con las mejores soluciones antideslizantes para "pies descalzos", así como para "pies descalzos/ con calzado".  La gama de pavimentos de seguridad Surestep Laguna combina una resistencia al deslizamiento para pies descalzos y con calzado para aquellas zonas donde tienen lugar ambos tipos de tráfico. Puesto que cumple con todas las normativas importantes para ambos tipos de productos, puede cubrir todo tipo de zonas de transición, como vestuarios y zonas de paso.
    Especificaciones
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R10
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb/ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      • DIN 51097 (Balance class B): Class B
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-SU-LA
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosSafety Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición2
    • Altura (mm)27000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descripción Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia