Publique sus productos
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma

    Tessera Chroma

    Traducido por Google,

    Chroma es una loseta de moqueta texturizada de bucle de 50x50 cm con colores sofisticados y de tendencia que representan una estética contemporánea. La colección Tessera Chroma ofrece una paleta de 24 colores, seleccionados especialmente para complementar los diseños actuales de espacios de trabajo. La superficie texturizada y sus combinaciones de colores complementarios combinan a la perfección con las demás colecciones de suelos Tessera Design de Forbo.

    Tessera Chroma es parte de la serie evolve+ de Forbo, que ofrece losetas de alfombra que cumplen con criterios de sostenibilidad amplios y mejorados.

    • Fabricado con hilo teñido en solución de poliamida 6 regenerada 100 % ECONYL®
    • 77% de contenido reciclado en peso
    • menos de 2 kg de CO 2 e/m 2 de carbono incorporado (A1-A3)
    • El peso del pelo de 750 g/m² garantiza comodidad y durabilidad bajo los pies.
    • Valor acústico de impacto de 26 dB para una transmisión mínima de ruido

    Especificaciones
    • Tufted textured loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.5 mm
      Total weight: 4065 g/m²
      Pile weight: 750 g/m²
      Pile composition: 100% Econy regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 94,464 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 77% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Chroma carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: 0D6FB476
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-TE-CHR
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpet Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)6.4
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa