Publique sus productos
Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl
Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl
Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl

    Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl

    Traducido por Google,

    La mejor solución acústica de láminas totalmente sueltas
    • Instalación rápida, sin tiempo de inactividad, uso inmediato posible
    • Beneficio a largo plazo de un reemplazo y remoción muy rápidos, ahorrando dinero a largo plazo.
    • Ofreciendo todos los beneficios de la acústica de mejor rendimiento en un solo producto.

    Modul'up Graphic & Colour presenta una gama colorida de diseños de suelos unicolores y de textura fina que cumplen con las últimas tendencias de color y son compatibles con otras gamas de vinilos para proyectos de Forbo, como Eternal y Sphera. Los artículos Uni tienen una capa de uso teñida en masa que aporta más profundidad a los colores. Vea los coloridos artículos de mini terrazo que son fáciles de combinar con otros colores y el diseño único Halo que aporta alegría, luz y optimismo a una habitación.

    Especificaciones
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.45 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.83 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm. Requirement: ≤ 0.20 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodulup-colour-19-db-loose-lay-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosAcoustic Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)3.45
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioEspuma rígida
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa