Publique sus productos
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl

    Modul'up Compact Colour loose lay vinyl

    Traducido por Google,

    La mejor solución compacta de láminas totalmente sueltas
    • Solución compacta y resistente para tráfico pesado y uso intenso.
    • La instalación sobre pisos existentes es posible en muchos casos.
    • La velocidad de instalación y renovación reduce el tiempo de inactividad, el piso está inmediatamente listo para su uso.

    Modul'up Graphic & Colour presenta una gama colorida de diseños de suelos unicolores y de textura fina que cumplen con las últimas tendencias de color y son compatibles con otras gamas de vinilos para proyectos de Forbo, como Eternal y Sphera. Los artículos Uni tienen una capa de uso teñida en masa que aporta más profundidad a los colores. Vea los coloridos artículos de mini terrazo que son fáciles de combinar con otros colores y el diseño único Halo que aporta alegría, luz y optimismo a una habitación.

    Especificaciones
      • Width: 2 m (rolls)
        Length: 25 m (rolls)
        Installation method: loose lay
        Classification commercial use: 34
        Classification industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.70 mm
        Total weight: 2.6 kg/m2
        In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
        Sound absorption: αw = ± 0.05
        Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
        Slip resistance: R10
        Abrasion resistance: T
        Castor chair resistance: yes
        Furniture leg resistance: compliant
        Dimensional stability: ≤ 0.10 %
        Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
        Stain resistance: excellent
        Surface treatment: XtremPUR
        Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        REACH (European regulation): compliant
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodulup-compact-colour-loose-lay-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHeterogeneous Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa