Publique sus productos
Modul'up Compact Wood loose lay vinyl
Modul'up Compact Wood loose lay vinyl
Modul'up Compact Wood loose lay vinyl

    Modul'up Compact Wood loose lay vinyl

    Traducido por Google,

    La mejor solución compacta de láminas totalmente sueltas
    • Solución compacta y resistente para tráfico pesado y uso intenso.
    • La instalación sobre pisos existentes es posible en muchos casos.
    • La velocidad de instalación y renovación reduce el tiempo de inactividad, el piso está inmediatamente listo para su uso.

    Modul'up Wood combina el aspecto natural y auténtico de un suelo de madera con las ventajas de un revestimiento de suelo de vinilo de la más alta calidad. La gama consta de una agradable variedad de diseños y colores de madera relevantes. Vea, por ejemplo, las tablas más pequeñas con nudos sutiles y variaciones de color de los diseños estrechos de roble, el diseño infinito del roble infinito y el toque divertido de los artículos de parquet industrial.

    Todos los artículos Modul'up están diseñados para complementarse entre sí e integrarse perfectamente con otras colecciones de Forbo.

    Especificaciones
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.6 kg/m2
      In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodulup-compact-wood-loose-lay-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHeterogeneous Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-30
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa