Las propiedades sólidas y resistentes al desgaste de los suelos de fieltro punzonado de Forbo los hacen ideales para instalaciones con mucho tráfico o donde es probable que se utilicen sillas con ruedas, como en oficinas o establecimientos minoristas. La moqueta de fieltro punzonado es una alternativa rentable a la moqueta en rollo convencional en áreas muy transitadas donde se requiere un revestimiento de suelo textil práctico y duradero.
Needlefelt Akzent es la alternativa rentable de Forbo y la única colección de la gama de fieltros punzonados que está fabricada con una combinación de fibras de 80 % poliamida y 20 % polipropileno. Needlefelt Akzent tiene un grosor total de 5 mm y un peso de fibra de 500 g/m².
El aspecto textil y la paleta de colores de la colección encajan armoniosamente en cualquier diseño interior. Akzent está disponible en 13 colores contemporáneos y comerciales.
De confianza. Reconocible. Práctico.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |