Publique sus productos
Needlefelt Forte tile

Needlefelt Forte tile

Traducido por Google,

Las propiedades sólidas y resistentes al desgaste de los suelos de fieltro punzonado de Forbo los hacen ideales para instalaciones con mucho tráfico o donde es probable que se utilicen sillas con ruedas, como en oficinas o establecimientos minoristas. La moqueta de fieltro punzonado es una alternativa rentable a la moqueta en rollo convencional en áreas muy transitadas donde se requiere un revestimiento de suelo textil práctico y duradero.

Las baldosas Forte combinan la facilidad de manejo, la instalación optimizada y los beneficios de mantenimiento de los pisos modulares, con toda la durabilidad y las ventajas económicas de un piso de fieltro punzonado. Las losetas Forte se basan en la construcción de láminas Forte y utilizan la misma estructura de poliamida con aglutinante de látex y una capa de soporte de fibra.

Disponible en una gama selecta de 12 opciones de colores comerciales.

De confianza. Reconocible. Práctico.



Especificaciones
  • Tile size: 50 x 50 cm

    Installation method: glued 

    Recycled content: > 60%

    Classification commercial use: 33

    Total thickness: 6.2 mm

    Wear layer thickness: 2.3 mm

    Total weight: 1350 g/m2

    Pile weight: 400 g/m2

    Pile composition: 100% polyamide

    Backing: 100% recycled polyester

    Impact noise reduction: 22 dB

    Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

    Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

    Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Especificaciones técnicas
  • Referencianeedlefelt-forte-tile
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosNeedlefelt carpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30000
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)6.2
Información relacionada
  • Material principalPoliamida
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 17 19
  • Título OmniClass Sheet Carpet Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa