Publique sus productos
Needlefelt Markant
Needlefelt Markant
Needlefelt Markant

    Needlefelt Markant

    Traducido por Google,

    Las propiedades sólidas y resistentes al desgaste de los suelos de fieltro punzonado de Forbo los hacen ideales para instalaciones con mucho tráfico o donde es probable que se utilicen sillas con ruedas, como en oficinas o establecimientos minoristas. La moqueta de fieltro punzonado es una alternativa rentable a la moqueta en rollo convencional en áreas muy transitadas donde se requiere un revestimiento de suelo textil práctico y duradero.

    Con un grosor total de 5,5 mm, una estructura de fibra 100 % poliamida y un peso de fibra de 600 g/m², la lámina Markant es un pavimento de fieltro punzonado de alta calidad con una textura gruesa. Debido a sus propiedades robustas y resistentes, los suelos Markant de Needlefelt son ideales para lugares de uso frecuente o áreas donde es probable que se utilicen sillas con ruedas.

    La hoja Markant está disponible en 16 colores comerciales neutros. Además de los colores uni, Forbo también ofrece 4 opciones gráficas con un diseño de 'caja' atemporal: Markant Graphic City.

    De confianza. Reconocible. Práctico.

    Especificaciones
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 07F1DF88

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.5 mm

      Wear layer thickness: 2.3 mm

      Total weight: 1200 g/m2

      Pile weight: 600 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 21 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianeedlefelt-markant
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosNeedlefelt carpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 19
    • Título OmniClass Sheet Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa