Publique sus productos
Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl

    Traducido por Google,

    El vinilo acústico Sarlon de 19 dB es una solución de piso única para áreas con altos requisitos acústicos y los entornos más exigentes en términos de rendimiento de indentación residual. El rendimiento acústico de 19 dB y la comodidad han dado a los revestimientos de suelos de vinilo Sarlon de Forbo la posición acústica líder durante años.

    El tratamiento de superficie XtremPUR™ es una protección de laca de rendimiento extremadamente alto que proporciona la mejor resistencia posible contra manchas, rozaduras y arañazos y proporciona una estética mate.

    Sarlon Color 19 dB está disponible en 28 colores. Sarlon Color presenta una colorida gama de diseños uniformes y de textura fina. La gama refleja los últimos desarrollos en tendencias de color y es fácil de combinar con los diseños Wood, Material y Graphic de la colección Sarlon 19 dB.

    Especificaciones
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 3.4 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.9 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.08 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasarlon-colour-19-db-acoustic-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosAcoustic Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-21
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)3.4
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioEspuma rígida
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa