Publique sus productos
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Traducido por Google,

    El mejor producto acústico de alto tráfico del mercado.
    • Máxima reducción acústica del sonido de 19 dB
    • La mejor indentación residual para un producto acústico de 19 dB
    • Características de alto rendimiento en todos los aspectos relevantes.

    La colección Sarlon Material presenta una gama de diseños modernos basados ​​en materiales de suelo populares como el cemento, el hormigón y las piedras. Vea, por ejemplo, los artículos de hormigón urbano con su interesante equilibrio entre el hormigón y una piedra suave y lisa, los nuevos colores de Nairobi con una fuerte asociación textil y los diseños de piedra travertino de tendencia en toda la superficie.

    Especificaciones
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: glued
      Surface treatment: XtremPUR
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.4 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm
      Requirement: ≤ 0.20 mm
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistant: yes
      Furniture leg resistant: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10%
      Colour fastness to light: 7
      Stain resistance: excellent
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasarlon-material-19-db-acoustic-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosAcoustic Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-28
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)3.4
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioEspuma rígida
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa