El vinilo acústico Sarlon de 15 dB es una solución de pavimentación única para áreas con altos requisitos acústicos y los entornos más exigentes en cuanto a resistencia a la indentación residual. Especialmente para situaciones muy exigentes con cargas pesadas y tráfico intenso, este revestimiento combina excelentes propiedades acústicas con las características de rendimiento que normalmente se esperan de un revestimiento compacto.
El tratamiento superficial XtremPUR™ es una laca protectora de altísimo rendimiento que proporciona la mejor resistencia posible contra manchas, rozaduras y arañazos, además de ofrecer un acabado mate.
El suelo Sarlon Wood de 15 dB está disponible en 17 colores. La gama Sarlon Wood crea un ambiente cálido en cualquier espacio donde se requiera. Combina el aspecto natural y auténtico de un suelo de madera con las ventajas de un revestimiento de vinilo de la más alta calidad.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |