Publique sus productos
Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Wood 19 dB acoustic vinyl

    Traducido por Google,

    El vinilo acústico Sarlon de 19 dB es una solución de piso única para áreas con altos requisitos acústicos y los entornos más exigentes en términos de rendimiento de indentación residual. El rendimiento acústico de 19 dB y la comodidad han dado a los revestimientos de suelos de vinilo Sarlon de Forbo la posición acústica líder durante años.

    El tratamiento de superficie XtremPUR™ es una protección de laca de rendimiento extremadamente alto que brinda la mejor resistencia posible contra manchas, rozaduras y rayones y proporciona una estética mate.

    Sarlon Wood 19 dB está disponible en 17 colores. La gama Sarlon Wood ofrece un ambiente cálido en cualquier lugar donde se requiera. Combina el aspecto natural y auténtico de un suelo de madera con las ventajas de un revestimiento de suelo de vinilo de la más alta calidad.

    Especificaciones
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 3.4 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.9 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.08 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasarlon-wood-19-db-acoustic-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosAcoustic Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-30
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)3.4
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioEspuma rígida
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa