Publique sus productos
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl

    Sphera Element homogeneous vinyl

    Traducido por Google,

    La oferta de color más amplia y completa en vinilo homogéneo
    Sphera Element es reconocido por ofrecer la gama de colores más completa del mercado. Con una amplia gama de sutiles tonos neutros y contemporáneos, Element es ideal para zonas donde se requiere que el suelo se integre con el entorno. Sphera Element es la solución definitiva para suelos en áreas exigentes como la salud, la educación y entornos públicos, donde la higiene, la durabilidad y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Aprobado para salas blancas hasta la clase ISO 5 por el Instituto Fraunhofer.

    Con 51 colores versátiles, Sphera Element es perfecto para crear interiores auténticos y acogedores, y definir zonas en espacios abiertos. Sus 7 diseños multiusos combinan 3 tonos de la paleta principal, creando una conexión armoniosa entre varios colores. Su mayor contraste de color proporciona una excelente capacidad para ocultar la suciedad y resistir arañazos, lo que lo hace ideal para zonas de mucho tránsito.

    Especificaciones
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2900 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Cleanroom particle emission (ISO 14644-1): ISO 5
      Recycled content (EN 178961): 34%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasphera-element
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHomogeneous Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa