Publique sus productos
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Traducido por Google,

    La colección más sostenible
    La colección de suelos vinílicos homogéneos Sphera Elite b+ ofrece una apariencia fascinante. Con sutiles referencias a materiales naturales, su diseño orgánico transformará su espacio en un lugar atractivo. Los 18 tonos naturales se realzan con delicados detalles transparentes que crean profundidad y sofisticación. Las fichas tono sobre tono crean un diseño de suelo que transmite calma y vitalidad.

    Fabricado con materias primas de origen biológico certificadas y un alto porcentaje de contenido reciclado, Sphera Elite b+ ofrece una solución de suelo refinada para interiores que valoran tanto la estética como el cuidado del medio ambiente.

    Especificaciones
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2700 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance - ramp test (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Recycled content (EN 17861): 43%
      Bio-circular content (mass balance) (EN 17861): 23%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasphera-elite
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHomogeneous Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa