La colección de losetas de moqueta en bucle Tessera Infused responde a la necesidad de soluciones flexibles, prácticas y adaptables para el diseño de espacios de trabajo. Los 12 colores naturales y de moda de las baldosas estampadas de varias alturas crean un diseño orgánico utilizable a gran escala para entornos de oficina innovadores. Se pueden conseguir diferentes apariencias colocando las losetas de moqueta Infused de 50x50 cm de forma monolítica, cuarto de vuelta o al azar. Los diseños de Infuse se combinan tonalmente entre sí y combinan estrechamente con otras gamas de losetas de moqueta de Tessera.
• 100 % hilo universal de nailon 6 teñido en solución, para una durabilidad de clase 33 y solidez del color
• El peso del pelo de 720 g/m² garantiza comodidad y durabilidad bajo los pies
• 60 % de contenido reciclado por peso, lo que ofrece una solución de suelo sostenible
• fácil de combinar con losetas de vinilo de lujo Allura Flex utilizando el mismo adhesivo y sin necesidad de tiras de transición, perfiles adicionales o acumulación inconveniente del subsuelo
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |