Publique sus productos
Tessera Perspective carpet tiles
Tessera Perspective carpet tiles
Tessera Perspective carpet tiles
Tessera Perspective carpet tiles

    Tessera Perspective carpet tiles

    Traducido por Google,

    Tessera Perspective es una colección de losetas de moqueta cortada y enrollada de 50 x 50 cm que consta de 8 tonos neutros complementados con 6 colores de acento ricos y decadentes. Cada tono de color combina dos colores de hilo, creando un diseño moderno y suavemente estriado.

    Las losetas de moqueta de Forbo están diseñadas y fabricadas con varias construcciones de pelo para ofrecer ventajas estéticas y de rendimiento específicas. Las losetas de pelo cortado y en bucle cuentan con una construcción híbrida inteligente que ofrece toda la robustez de un producto de pelo en bucle convencional pero con la estética superior y la sensación más lujosa de una loseta de moqueta de pelo cortado.

    Beneficios: • 100 % nailon 66 y nailon 6 universales teñidos en solución, para una durabilidad de clase 33 y solidez del color • El peso del pelo de 670 g/m² garantiza comodidad y durabilidad bajo los pies • instalación monolítica que da la apariencia de una instalación en rollo • 65 % de contenido reciclado por peso • alto valor acústico de 25 dB para una transmisión de ruido mínima • cumple con los criterios de Ska para revestimientos de suelos blandos M12 • fácil de combinar con losetas de vinilo de lujo Allura Flex usando el mismo adhesivo y sin necesidad de tiras de transición, perfiles adicionales o acumulación inconveniente del subsuelo

    Especificaciones
    • Tufted cut and loop pile carpet tile

      Tile size: 50 x 50 cm

      Installation method: monolithic

      Classification commercial use: class 33

      Total thickness: 6.1 mm

      Pile height: 3.0 mm

      Total weight: 4185 g/m²

      Pile weight: 670 g/m²

      Pile composition: 100% Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 and Nylon 6 with 30% recycled content.

      Dye method: 100% solution dyed

      Stitch density: 181,440 per m²

      Primary backing: polyester

      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.

      Acoustical impact noise reduction: 25 dB

      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)

      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4

      Colour fastness to light: ≥ 6

      Dimension stability: ≤ 0.2%

      Recycled content: 65% recycled content by weight

      Indoor air quality: Perspective carpet tile products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Perspective meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

       All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatessera-perspective
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpet Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)6.1
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa