Las lamas de moqueta Basis Pro Phase de pelo bajo en bucle de 100 x 25 cm ofrecen una infinidad de posibilidades de diseño con su diseño contemporáneo de franjas de transición y las 6 opciones neutras y 6 resaltadas. Tessera Basis Pro Phase comparte la misma construcción de base y colores de hilo con las losetas Tessera Basis Pro, lo que permite combinar las dos gamas a la perfección para crear fácilmente espacios de trabajo versátiles y flexibles.
• Hilo de nailon 6 100 % teñido en solución, para durabilidad y solidez del color de clase 33
• El peso del pelo de 540 g/m² garantiza comodidad y durabilidad bajo los pies
• 62% de contenido reciclado por peso
• Alto valor acústico de 25 dB para una transmisión mínima de ruido
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |