La colección Tessera Topology, que combina elementos geométricos y una estructura orgánica, ofrece flexibilidad con una gama de colores inspirados en una paleta natural. Las losetas de moqueta sostenibles de 50 x 50 cm están disponibles en 6 tonos neutros y 7 colores de acento tonales tenues. Las losetas de moqueta Topology complementan las tendencias de interiorismo de los espacios de trabajo y educativos contemporáneos.
• Fabricado con material Thrive® de Universal Fibers®: 100 % nailon 6 teñido en solución con un 90 % de contenido reciclado
• 75% de contenido reciclado en peso
• menos de 1,5 kg de CO 2 e/m 2 de carbono incorporado (A1-A3)
• El peso del pelo de 700 g/m² garantiza comodidad y durabilidad bajo los pies.
• Valor acústico de impacto de 27 dB para una transmisión mínima de ruido
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Asia |
|---|---|---|
Alemania | Australia | Turquía |
Andorra | Nueva Zelanda | |
Austria | ||
Bélgica | ||
Bielorrusia | ||
Ciudad del Vaticano | ||
Dinamarca | ||
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Estonia | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Gibraltar | ||
Grecia | ||
Guernsey | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Isla de Man | ||
Islandia | ||
Islas Faroe | ||
Italia | ||
Jersey | ||
Letonia | ||
Liechtenstein | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Macedonia del Norte | ||
Moldavia | ||
Mónaco | ||
Montenegro | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rusia | ||
San Marino | ||
Suecia | ||
Suiza | ||
Svalbard y Jan Mayen | ||
Ucrania |