Publique sus productos
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles

    Tessera Tranquillity carpet tiles

    Traducido por Google,

    Inspirada en los patrones creados por el relajante flujo del agua o las formaciones rocosas naturales, la colección Tessera Tranquillity ofrece una refrescante interpretación del diseño orgánico. Las losetas de moqueta de 50 x 50 cm ofrecen una apariencia similar a la de un rollo y están disponibles en 6 tonos neutros y 6 colores cálidos con acentos. Las losetas de moqueta Tranquillity cumplen con estrictos criterios de sostenibilidad y aportan serenidad a los espacios interiores de oficinas y centros educativos.

    • Fabricado con hilo teñido en solución de poliamida 6 regenerada 100 % ECONYL®
    • más del 75% de contenido reciclado en peso
    • menos de 2 kg CO[^2] e/m[*2] de carbono incorporado (A1-A3)
    • Peso del pelo de 580 g/m² que proporciona comodidad y durabilidad bajo los pies.
    • Valor acústico de impacto de 24 dB para una transmisión mínima de ruido

    Especificaciones
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.7 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4120 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% Econyl regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 24 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 76% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Tranquillity carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatessera-tranquillity
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpet Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)6.7
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia
    Alemania
    Australia
    Turquía
    Andorra
    Nueva Zelanda