Con un delicado diseño de bucles estriados, inspirado en los elementos orgánicos naturales de la corteza y las hojas, la colección Tessera Twine ofrece un patrón armonioso con una paleta de colores de inspiración natural. Las losetas de moqueta de 50 x 50 cm están disponibles en 8 tonos neutros y 4 colores de acento suaves. Las losetas Twine crean un flujo lineal orgánico y armonioso, ideal para oficinas y espacios educativos.
• Fabricado con Thrive® Matter de Universal Fibers®: 100 % nailon 6 teñido en masa con un 90 % de contenido reciclado.
• 75 % de contenido reciclado en peso
• menos de 2 kg de CO₂e / m² de carbono incorporado (A1-A3)
• El peso de la pila de 700 g/m² garantiza comodidad y durabilidad bajo los pies.
• Valor acústico de impacto de 27 dB para una transmisión de ruido mínima.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Asia |
|---|---|---|
Alemania | Australia | Turquía |
Andorra | Nueva Zelanda | |
Austria | ||
Bélgica | ||
Bielorrusia | ||
Ciudad del Vaticano | ||
Dinamarca | ||
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Estonia | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Gibraltar | ||
Grecia | ||
Guernsey | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Isla de Man | ||
Islandia | ||
Islas Faroe | ||
Italia | ||
Jersey | ||
Letonia | ||
Liechtenstein | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Macedonia del Norte | ||
Moldavia | ||
Mónaco | ||
Montenegro | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rusia | ||
San Marino | ||
Suecia | ||
Suiza | ||
Svalbard y Jan Mayen | ||
Ucrania |