Publique sus productos
Tessera Create Space 1 carpet tiles
Tessera Create Space 1 carpet tiles
Tessera Create Space 1 carpet tiles

    Tessera Create Space 1 carpet tiles

    Traducido por Google,

    Tessera Create Space 1 es una colección de losetas de moqueta de 50 x 50 cm que consta de 18 combinaciones de colores semilisos. Las losetas de moqueta en bucle son adecuadas para cualquier interior comercial. Diseñado para los interiores de hoy, Create Space 1 se presta a instalaciones de un solo color, diseños de áreas de características y planes creativos a medida.

    Las losetas de moqueta Create Space 1 están diseñadas para instalaciones de contratos pesados y están hechas de poliamida ECONYL® teñida en solución 100 % regenerada. Las losetas de moqueta son resistentes y duraderas y ofrecen una opción respetuosa con el medio ambiente para el suelo.

    Beneficios: • Los mosaicos se pueden instalar monolíticos, de cuarto de vuelta o en mosaico • Cumplen con los criterios de clasificación Ska para revestimientos de pisos blandos M12 en esquemas de oficinas, tiendas minoristas y educación superior • 10 años de garantía • Contiene un 75 % de contenido reciclado • También disponible con respaldo secundario SOFTbac®

    Especificaciones
    • Loop pile carpet tile

      Tile size: 50 x 50 cm

      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated

      Classification commercial use: class 33

      Total thickness: 5.5 mm

      Pile height: 2.7 mm

      Total weight: 3815 g/m²

      Pile weight: 500 g/m²

      Pile composition: 100% ECONYL® regenerated polyamide 6

      Dye method: 100% solution dyed

      Stitch density: 212,760 per m²

      Primary backing: polyester

      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.

      Acoustical impact noise reduction: 25 dB

      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)

      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4

      Colour fastness to light: ≥ 5

      Dimension stability: ≤ 0.2%

      Recycled content: 75% recycled content by weight

      Indoor air quality: Create Space 1 carpet tile products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Create Space 1 meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

       All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesseracreatespace1
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpet Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)3.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa