Publique sus productos
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
    Foremost

    Foremost Corisciana 30in Vanity

    Traducido por Google,

    El encantador tocador Corsicana hará que la actualización de su baño sea muy sencilla. Corsicana presenta hermosos elementos de diseño, como puertas arqueadas sutilmente esculpidas, molduras decorativas, herrajes de puertas de peltre antiguo y un estante interior ajustable para un espacio de almacenamiento flexible. Dos cajones de cierre suave de extensión completa con construcción de cola de milano brindan un amplio espacio de almacenamiento para todos sus elementos esenciales más pequeños. Disponible en blanco antiguo y gris antiguo, este tocador traerá un tremendo impacto a su baño.

    • 31.175″Ancho x 22″Profundidad x 34″Alto.
    • Acabado blanco antiguo con herrajes de níquel cepillado.
    • Tocador tradicional con 1 puerta de cierre suave con panel elevado y 1 estante interior ajustable.
    • Dos cajones de cierre lento con construcción de cola de milano.
    • El cajón superior es falso.
    • El gabinete de tocador llega preensamblado, excepto las perillas.
    • Nuestros productos de madera cumplen con los estándares de la Junta de Recursos del Aire de California y el Título VI de la EPA, los más altos estándares de calidad del aire basados en la salud en la industria.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Primero #Tocador #Tocador de baño

    Especificaciones
    • DIMENSIONS: 31.125 × 22 × 34 in

      FINISH
      Antique White

      STYLE
      Farmhouse, Traditional

      SIZE
      30"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaForemost-Corisciana-30in-Vanity
    • Familia de productoBathroom
    • Grupo de productosVanity
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units