Publique sus productos
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors
Rustic Barn Doors

    Rustic Barn Doors

    Traducido por Google,

    Diseños de incrustaciones

    Como se ve en las imágenes, usamos nuestro material de incrustación de sierra circular para crear los diseños en nuestras puertas. Podemos producir su puerta de granero con cualquier diseño que se le ocurra, pero algunos de nuestros diseños más populares son el panel "plano", el estilo "K", el estilo "X", el estilo "Z", el estilo "T" y también el diseño clásico de 3 paneles.

    Continuaremos creando material hermoso para que lo utilice y deje su propio toque personal. Independientemente del diseño que elija para la puerta de su granero, nos aseguramos de que se verá hermosa y dejará una impresión en todos los que la vean.

    Especificaciones
    • Our Standard Applications

      We offer two types of door application, sliding barndoors - hung on a track, and a pre-hung interior hinged door.  All of our doors, whether installed in a pre-hung application, or hung on a track, are engineered - stave core doors. Each door is individually handcrafted. You will see this reflected in the quality, and authenticity of each rustic Forever Barnwood door.

      Custom Barn Doors

      As mentioned above, our standard doors are 3′ x 7′. However, we make doors of all sizes! We make doors up to 5′ wide and 9′ tall. If your home or project requires a custom door, reach out to us and we will get you a quote!

      Keywords: Rustic wood, reclaimed barn furniture, reclaimed barn wood flooring, rustic barn wood, reclaimed rustic wood, forever barnwood, barnwood, reclaimed barn wood planks, barn wood wall planks, barn wood furniture, barnwood style furniture, rustic wood planks for walls, barn door, wooden barn door, sliding barn door

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarustic-barn-doors
    • Familia de productoRustic Barnwood
    • Grupo de productosBarn Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Nombre UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos