Publique sus productos
Knight Bench
Knight Bench
Knight Bench
Knight Bench
Knight Bench

    Knight Bench

    Traducido por Google,

    El banco Knight combina durabilidad antioxidante con un diseño ecológico, fabricado con 100 % cumarú FSC® o 100 % teca reciclada FSC®. Con su estructura en voladizo y sus bordes pulidos, el banco Knight complementa cualquier ambiente.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Backed and backless benches in nominal 6 foot and 8 foot lengths can be specified for surface mount or wall-top use. Knight Benches are available with slats of FSC® 100% Cumaru hardwood, FSC® 100% Teak hardwood, or extruded aluminum in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Knight Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Product Family
      Pure and simple in form, the Knight family brings refined lines, superb detailing, and aluminum and FSC®-certified hardwoods to backed and backless benches, table ensembles, and an illuminated bollard with security bollard options.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKnight-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches