Publique sus productos
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade

    Soleris Sunshade

    Traducido por Google,

    Diseñada para usarse durante todo el año, esta sombrilla versátil y duradera presenta una construcción al aire libre, un poste fijo de acero inoxidable y paneles de sombra en aluminio con recubrimiento en polvo con patrones de perforación opcionales en cualquier color.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Soleris Sunshades can be used with nearly all F+S table ensembles or table tops. Aluminum shade panels have a powdercoat finish that can be specified independently of the frame color.

      Mounting Details
      Soleris Sunshades must be surface mounted using the supplied base plate. When using the Soleris Sunshade with an F+S Table Ensemble, both the table and the Soleris Sunshade must be surface mounted. Mounting assembly is powdercoated to match the Soleris Sunshade frame.

      Outdoor Performance
      Designed to be left up year round, the Soleris Sunshade excels in all climates. F+S powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum and stainless steel come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSoleris-Sunshade
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosSunshades
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems