Publique sus productos
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard

    Triada Bollard

    Traducido por Google,

    El cabezal de lamas y la columna de formas expresivas del bolardo Triada están fabricados en aluminio fundido resistente a la corrosión con un acabado duradero de pintura en polvo. Triada ofrece un excelente rendimiento en entornos costeros y exteriores de todo tipo.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Triada Bollards in nominal 42" heights can be specified with 34W, 4000K neutral white or 42W, Amber LEDs. Triada's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and head come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTriada-Bollard
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de productosLight Bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_48
    • Descripción Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniClass Lighting Bollards