Publique sus productos
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard

    Trio Bollard

    Traducido por Google,

    Haciendo eco de los temas de diseño que abarcan toda la línea Trio, los bolardos Trio llevan la forma de ángulo abierto de la familia, los detalles barridos y el perfil triangular exagerado en una forma lineal minimalista que se integra maravillosamente en cualquier espacio.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Trio Bollards in nominal 43" heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Trio's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and cap come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTrio-Bollard
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de productosLight Bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_48
    • Descripción Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniClass Lighting Bollards