Publique sus productos
Forster fuego light EI30, single leaf Door
Forster fuego light EI30, single leaf Door
Forster fuego light EI30, single leaf Door
    Forster

    Forster fuego light EI30, single leaf Door

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema para puertas y mamparas cortafuegos acristaladas EI30 Aspecto muy esbelto Forster fuego light es el sistema completo de perfiles probado y homologado muy extenso con herrajes y accesorios para puertas cortafuego de una y dos hojas enrasadas, así como para puertas cortafuego paredes acristaladas. Otras variantes de sistema probadas, como la puerta corredera resistente al fuego, con o sin función de vía de escape, la trampilla anti-dedos y la puerta de chapa de acero enrasada abren una amplia gama de aplicaciones y permiten una gran cantidad de libertad de diseño. El atractivo del sistema reside en los anchos de perfil visibles extremadamente delgados, el aspecto general de filigrana y la gran transparencia. Más luz, más claridad, más seguridad para la objetividad moderna. Máxima seguridad que permanece invisible. La amplia gama de herrajes probados y homologados con el sistema no deja nada que desear, ya se trate de puertas automatizadas o estéticas con bisagras ocultas y cierrapuertas. Su diseño es idéntico a Forster presto (puertas cortafuego y cortahumo) y Forster unico (puertas con rotura de puente térmico). Combinable con muros cortina resistentes al fuego thermfix vario de Forster.
    Especificaciones
    • Material options:
      - Steel
      - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

      Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
      - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
      - Fire-resistant screens EI30
      - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
      - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
      - Flush mounted sheet metal door EI30
      - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
      - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

      System properties:
      - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
      - Fittings to match the system and new concealed hinges
      - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
      - Concealed invisible door-closing systems
      - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor_fuego_light_ei30_1_leaf
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosForster fuego light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying