Sellador elastomérico de altas prestaciones para juntas en losas de aeropuertos. Especialmente adecuado para sellar áreas en las que puede producirse vertido de combustible, por ejemplo, áreas de repostaje de aeronaves, depósitos de petróleo, estaciones de servicio, aparcamientos y zonas de carga.
Thioflex 555 es un sellador autonivelante de polisulfuro de dos componentes diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones en pavimento. La versión para aplicar con máquina resulta ideal para un rápido retorno al servicio y debe ser aplicado por profesionales especializados utilizando una máquina medidora adecuada. El producto mantiene su acomodación a los movimientos del 25% en juntas a tope hasta temperaturas extremas. No se endurece con temperaturas bajas ni se reblandece excesivamente cuando hace calor.
Antes de la aplicación del sellador, se imprimarán las caras de la junta de hormigón con Fosroc Primer 7E. Thioflex 555 debe aplicarse entre 20 minutos y 4 horas después de aplicar esta capa de imprimación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |
Portugal |