Publique sus productos
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
    Framery

    Framery Gradus Work™

    Traducido por Google,

    El programa Framery Gradus Work solo está disponible en Estados Unidos y Canadá.


    Framery Gradus Work™: La cabina de trabajo inteligente e insonorizada para una persona.

    La cabina de trabajo Framery Gradus Work es un espacio inteligente e insonorizado, ideal para concentrarse y trabajar de forma híbrida. Es la estación de trabajo privada mejor equipada del mercado profesional, con un escritorio de tamaño completo y altura regulable, y los tres pilares de un espacio de trabajo de alto rendimiento: insonorización de clase A, ventilación adaptativa e iluminación versátil. Al maximizar el volumen interior, Gradus Work ofrece un entorno amplio y acogedor que favorece la productividad y un flujo de trabajo ininterrumpido.


    Cápsulas Framery Gradus

    Framery Gradus es una línea de cabinas de oficina inteligentes e insonorizadas, ensambladas en EE. UU. Caracterizada por su diseño minimalista y silencioso, esta línea ofrece una solución versátil que se integra a la perfección con cualquier visión arquitectónica o destaca por sus acabados personalizados de alta calidad. Gradus proporciona entornos de alto rendimiento donde las personas pueden conectarse y trabajar al máximo de su potencial.

    Trabajos de graduación en enmarcado y otros artículos de enmarcado disponibles en Estados Unidos y Canadá.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframery-gradus-work
    • Familia de productoCabina Individual
    • Grupo de productosInsonorizada
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)91.8
    • Ancho (pulgadas)67.9
    • Profundidad (pulgadas)49.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioVidrio
    • Peso Neto (kg)881.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos