Publique sus productos
Dot™ Stool

Dot™ Stool

Traducido por Google,
Hermosos y sencillos asientos de Arne Jacobsen que se pueden usar como asientos principales o adicionales en la oficina o en el hogar. Este diseño, moderno y minimalista, pero sofisticado, fue utilizado por Jacobsen en múltiples e importantes proyectos.
Especificaciones
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840105
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosDot™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)340
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products