Publique sus productos
Rug Dots

Rug Dots

3.9 de 5 estrellas3.9(37 reseñas)
Traducido por Google,
Las alfombras hechas a mano añaden color y belleza a nivel del suelo. Varias alturas de mechones dentro de cada diseño hacen que cada alfombra sea sutilmente tridimensional y tácticamente interesante bajo los pies.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dots • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 150 cm/ 59" • Nominal Width: 190 cm/ 75" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840400
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalLana
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products