Publique sus productos
Avion™ Floor
Avion™ Floor

    Avion™ Floor

    Traducido por Google,
    El Avion™ está inspirado en la fascinación infantil por los aviones, en particular, los dirigibles Zeppelin que se deslizan por el cielo. La forma grande y ovalada de la lámpara tiene una expresión divertida y emite una luz suave y difusa que contribuye a la atmósfera natural de cualquier espacio.
    Especificaciones
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvion-Floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosAvion™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35.7
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)35.1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products