Publique sus productos
PK25™ PK25 Lounge chair

PK25™ PK25 Lounge chair

Traducido por Google,
El PK25™ fue diseñado por Poul Kjærholm en 1951, para su proyecto final de graduación en la Escuela de Artes Aplicadas de Copenhague. La PK25, también conocida como la silla “Element”, es un buen ejemplo del entusiasmo del joven Kjærholm por trabajar con materiales industriales comunes. Kjærholm estaba decidido a reducir la silla a una sola pieza de cada material, lo que resultó en el sello distintivo general de la silla: la estructura de acero continua y bastante compleja que se dobla en una sola pieza sin juntas ni conexiones.
Especificaciones
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Finish: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Material: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Nominal Height: 75 cm / 29.5 " Seat Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: 73 cm / 28.7 " • Nominal Width: 69 cm / 27.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK25
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK25™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)730
Información relacionada
  • Material principalChromium Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products