Publique sus productos
PL111 Lissoni Lounge Chair
PL111 Lissoni Lounge Chair

    PL111 Lissoni Lounge Chair

    Traducido por Google,
    El Lissoni Sofa™ es un sofá sofisticado y moderno que añade una saludable dosis de comodidad y lujo a la vida cotidiana. Caracterizado por líneas limpias y una impecable atención al detalle, este sofá de Piero Lissoni tiene una apariencia notablemente pronunciada que eleva y añade carácter a cualquier habitación.
    Especificaciones
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Piero Lissoni, 2006 ABOUT THE DESIGNER With offices in Milan and New York, Piero Lissoni (b. 1956) and his studio Lissoni & Partners has a thirty-year history in developing international projects in the fields of architecture, landscape, interior, product and graphic design
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL111-Lissoni-Lounge-Chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosLissoni™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products