Publique sus productos
Taburet
Taburet

    Taburet

    Traducido por Google,
    Taburet es un diseño contemporáneo y funcional de taburete y mesa auxiliar ocasional que encarna una precisión sin concesiones en su exquisita artesanía. Taburet, que ofrece tacto y comodidad al sentarse, está elaborado en madera maciza con certificación FSC™ con vetas visibles y un asiento sutilmente cóncavo. Refinadas y hermosas, las uniones sin costuras del Taburet, sus dimensiones perfectamente equilibradas y sus patrones de vetas meticulosamente alineados distinguen a esta pieza.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTaburet
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosStool, Side Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)46.1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products