Publique sus productos
FRP Modular Water Storage Solution, 5.5m or 18.0ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 5.5m or 18.0ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 5.5m or 18.0ft High

    Traducido por Google,

    Los tanques de presión atmosférica de FRP (polímero reforzado con fibra de vidrio) de FTC ofrecen una solución innovadora y confiable para diversas necesidades de almacenamiento de agua. Diseñados para brindar flexibilidad y durabilidad, los tanques de FRP de FTC cumplen con las normas líderes de la industria, como AWWA D121, NFPA 22 y NYC DOB OTCR1, aprobados por la industria . Además, cuentan con la certificación NSF/ANSI 61 para agua potable y NSF/ANSI 372 para componentes sin plomo, lo que los convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones.

    Especificaciones
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrpmodularwaterstoragesolution-18-0ftHigh
    • Familia de producto Storage Tanks
    • Grupo de productosWater Storage Tanks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Depósito

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica