Publique sus productos
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High

    Traducido por Google,

    Los tanques de presión atmosférica de FRP (polímero reforzado con fibra de vidrio) de FTC ofrecen una solución innovadora y confiable para diversas necesidades de almacenamiento de agua. Diseñados para brindar flexibilidad y durabilidad, los tanques de FRP de FTC cumplen con las normas líderes de la industria, como AWWA D121, NFPA 22 y NYC DOB OTCR1, aprobados por la industria . Además, cuentan con la certificación NSF/ANSI 61 para agua potable y NSF/ANSI 372 para componentes sin plomo, lo que los convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones.

    Especificaciones
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrpmodularwaterstoragesolution-4-9ftHigh
    • Familia de producto Storage Tanks
    • Grupo de productosWater Storage Tanks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Depósito

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica