FUJITSU VRF AJY072-108LELDH

FUJITSU VRF AJY072-108LELDH

Traducido por Google,

・ Diseño delgado y compacto

・Eficiencia en condiciones operativas reales

・Longitud de tubería larga

・Se pueden conectar hasta 42 unidades interiores*.

・Sonido de funcionamiento bajo líder en su clase

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJY072LELDH / 22.4kW / 22.4kW

    AJY090LELDH / 28.0kW / 28.0kW

    AJY108LELDH / 33.5kW / 33.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJY072-108LELDH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1428
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)178
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda