FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU30RLXEH

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU30RLXEH

Traducido por Google,
・Calefacción potente con temperaturas exteriores de hasta -15 °F ・Prevención de congelamiento de base ・Remoto programable ・Rendimiento de clase mundial ・Operación silenciosa ・Tecnología inverter
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU30RLXEH / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOU30RLXEH
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1290
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá