FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

Traducido por Google,
・Eficiencia energética alta ・Alta durabilidad ・Unidad interior con bajo nivel de ruido ・Tamaño de circuito pequeño ・Modo de funcionamiento potente ・Instalación sencilla ・Rango de funcionamiento amplio para calefacción ・Elección más amplia de controladores ・Autodiagnóstico ・Puerto UART adicional para conexión de sistema externo
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH09LPAS1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)663
  • Ancho (mm)541
  • Profundidad (mm)290
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá