・Unidad exterior pequeña y liviana ・Tecnología avanzada de alta eficiencia ・Longitud de tubería larga ・Operación de recuperación de aceite ininterrumpida ・Fácil instalación
Especificaciones
The RFA file includes 1 models below.
Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity
AOUH30LUAH1 / 8.38kW / 9.38kW
Especificaciones técnicas
ReferenciaAOUH30LUAH1
Familia de productoVRF Air Conditioner
Grupo de productosOutdoor Unit
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2022-06-01
Número de edición1
Altura (mm)998
Ancho (mm)970
Profundidad (mm)370
Información relacionada
Material principalAcero
Diseñado enJapón
Peso Neto (kg)85
Clasificación
Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)