FUJITSU SPLIT AOYG053KLCA

FUJITSU SPLIT AOYG053KLCA

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG053KLCA / 5.20kW / 6.30kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOYG053KLCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)542
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Albania
Andorra
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Islas Faroe
Finlandia
Francia
Alemania
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Islandia
Irlanda
Isla de Man
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia (ARYM)
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
San Marino
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Svalbard y Jan Mayen
Suecia
Suiza
Ucrania
Reino Unido
Ciudad del Vaticano
Åland
Rusia