FUJITSU SPLIT ARUH12LUAS

FUJITSU SPLIT ARUH12LUAS

Traducido por Google,
・Funcionamiento silencioso y de alta eficiencia ・Unidad exterior pequeña y liviana ・Función de ajuste automático del flujo de aire ・Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUH12LUAS / 3.52kW / 4.69kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARUH12LUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá