FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

Traducido por Google,
・Flujo de aire más cómodo al adoptar un difusor de potencia ・Características del filtro del aire acondicionado ・Diseño compacto y delgado ・Fácil mantenimiento
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASUA30TLAV2 / 8.8kW / 10.0kW
    ASUA36TLAV2 / 10.0kW / 11.2kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUA30-36TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá