FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

Traducido por Google,
・Producto actual actualizado ・Alta eficiencia energética ・Alta durabilidad ・Modo de funcionamiento potente ・Control de dispositivos inteligentes (opcional) ・Monitor del ciclo del refrigerante ・Elección más amplia de controladores ・Puerto UART adicional para conexión de sistema externo
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH24LMAS
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1150
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)280
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá