FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

Traducido por Google,

・Casete compacto que se adapta a techos de rejilla de 2' × 2'
・Mejora de la distribución del flujo de aire
·Facil mantenimiento

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUU9RLF / 2.64kW / 3.52kW
    AUU12RLF / 3.52kW / 4.69kW
    AUU18RLF / 5.28kW / 6.33kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUU9-18RLF
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)570
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá