FUJITSU VRF AUUB36-48TLAV2

FUJITSU VRF AUUB36-48TLAV2

Traducido por Google,
・Diseño de flujo circular único ・Aire acondicionado de temperatura uniforme ・Control de persiana individual ・El sensor humano aumenta el ahorro de energía ・Funcionamiento silencioso y control de velocidad de 6 ventiladores
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUB36TLAV2 / 10.6kW / 11.7kW
    AUUB48TLAV2 / 14.1kW / 15.8kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUUB36-48TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)288
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)29.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá