Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Número de Artículo: VRF_ABUA12-24TLAV
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Indoor Unit
Anchura (pulgadas): 39
Altura (pulgadas): 7.81
Profundidad (pulgadas): 25.81
Fecha de publicación: 2019-09-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (Libras): 60

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®