Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

Número de Artículo: VRF_ABYA012-024GTEH
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Indoor Unit
Anchura (mm): 990
Altura (mm): 199
Profundidad (mm): 655
Fecha de publicación: 2019-11-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 27

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Voltage 230 V

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.